Opublikuj swoje produkty
DROP LED Zestawy oświetleniowe
DROP LED Zestawy oświetleniowe
DROP LED Zestawy oświetleniowe
    ROSA

    DROP LED Zestawy oświetleniowe

    DROP LED to zestaw oświetleniowy, który łączy w sobie innowacyjne wzornictwo z nowoczesną technologią. Kształt nadało mu włoskie studio projektowania przemysłowego EMO, inspirowane naturą. DROP przypomina spadającą kroplę wody. Subtelny z wyglądu i jednocześnie niezwykle trwały zestaw wkomponowuje się w otoczenie.

    DROP LED to godna uwagi alternatywa dla rozwiązań oświetleniowych z tradycyjnymi źródłami światła. Zapewnia mniejsze zużycie energii elektrycznej. Ogranicza koszty oświetlenia.


    Zastosowanie:
    drogi osiedlowe (wewnętrzne)parki, ciągi pieszych
    Kolor: grafitowy / inox
    Stopień ochrony: IP 66
    Układ optyczny: soczewka z PMMA
    Materiał: stop aluminium, anodowany
    Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h
    Współczynnik oddawania barw: CRI >70
    Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
    Współczynnik mocy: ≥0.95
    Liczba diod: 16
    System sterowania Zestaw oświetleniowy LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).
    Typ i kod fundamentu / kosza zbrojeniowego: B-50 (311150) / Z-50 (311205)

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDROP_LED
    • Rodzina produktuLED lighting sets
    • Grupa produktuDROP LED
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-10-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeC1030
    • CSI UniFormat II TitleFittings