Opublikuj swoje produkty
KARIN LED 2400 - 6000 Kolumny oświetleniowe
KARIN LED 2400 - 6000 Kolumny oświetleniowe
KARIN LED 2400 - 6000 Kolumny oświetleniowe
KARIN LED 2400 - 6000 Kolumny oświetleniowe
    ROSA

    KARIN LED 2400 - 6000 Kolumny oświetleniowe

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(8 recenzje)

    Anodowanie: 10 kolorów
    Klosz: mrożony (PMMA)
    Zastosowanie: otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych
    Stopień ochrony: IP 65 dla części optycznej i układu zasilającego
    Materiał: stop aluminium, anodowany
    Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h
    Współczynnik oddawania barw: CRI >70
    Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
    Liczba diod: 16 (KARIN 2400 LED), 24 (KARIN 3600 LED, KARIN 4800 LED)
    System sterowania: Oprawa opcjonalnie posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs 1-10V.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKARIN_2400_6000
    • Rodzina produktuLED lighting columns
    • Grupa produktuKARIN LED
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-10-04
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeC1030
    • CSI UniFormat II TitleFittings