Opublikuj swoje produkty
OW LED - Klosz mrożony Oprawa
ROSA

OW LED - Klosz mrożony Oprawa

OW LED swoim kształtem nawiązuje do tradycyjnej oprawy dla źródeł wyładowczych (OW). OW LED wyposażona jest w wymienny moduł LED, zasilacz Philips oraz ochronnik przeciwprzepięciowy. Korpus z daszkiem wykonane ze szczotkowanego, anodowanego aluminium gwarantują właściwości antykorozyjno-dekoracyjne oprawy.


Zastosowanie: drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), parki, ciągi pieszych, parkingi
Montaż: na słupach z wysięgnikami, wysięgnikach, kinkietach z zakończeniem ⌀ 42 x 40 mm
Kolor: czarny
Stopień ochrony: IP 66
Materiał: daszek i korpus – ukształtowana anodowana blacha aluminiowa
Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C
Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h
Współczynnik oddawania barw: CRI >70
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
Współczynnik mocy: ≥0.95
Liczba diod: 12 - ( 24 W, 36 W); 24 - (48 W, 60 W, 72 W)
System sterowania: Oprawa posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyOW_LED_frosted
  • Rodzina produktuLED luminaires
  • Grupa produktuOW LED
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings