Opublikuj swoje produkty
OW LED - Klosz przezroczysty Oprawa
OW LED - Klosz przezroczysty Oprawa
OW LED - Klosz przezroczysty Oprawa
    ROSA

    OW LED - Klosz przezroczysty Oprawa

    OW LED swoim kształtem nawiązuje do tradycyjnej oprawy dla źródeł wyładowczych (OW). OW LED wyposażona jest w wymienny moduł LED, zasilacz Philips oraz ochronnik przeciwprzepięciowy. Korpus z daszkiem wykonane ze szczotkowanego, anodowanego aluminium gwarantują właściwości antykorozyjno-dekoracyjne oprawy.


    Zastosowanie: drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), parki, ciągi pieszych, parkingi
    Montaż: na słupach z wysięgnikami, wysięgnikach, kinkietach z zakończeniem ⌀ 42 x 40 mm
    Kolor: czarny
    Stopień ochrony: IP 66
    Materiał: daszek i korpus – ukształtowana anodowana blacha aluminiowa
    Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C
    Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h
    Współczynnik oddawania barw: CRI >70
    Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
    Współczynnik mocy: ≥0.95
    Liczba diod: 12 - ( 24 W, 36 W); 24 - (48 W, 60 W, 72 W)
    System sterowania: Oprawa posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyOW_LED_transparent
    • Rodzina produktuLED luminaires
    • Grupa produktuOW LED
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-10-14
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeC1030
    • CSI UniFormat II TitleFittings