Opublikuj swoje produkty
SNAKE I LED Zestawy oświetleniowe
ROSA

SNAKE I LED Zestawy oświetleniowe

Oryginalny kształt zestawu nadaje charakteru oświetlanej lokalizacji. Zestawy SNAKE I LED wykonane są z profili aluminiowych zabezpieczonych powłoką anodową. Zastosowanie wysokiej klasy diod LED zapewnia równomierne i wydajne oświetlenie.


Zastosowanie: drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), otoczenie budynków biurowych, parki ciągi pieszych, parkingi
Kolor: inox / czarny
Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego
Układ optyczny: soczewka z PMMA
Materiał: stop aluminium, anodowany
Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h
Współczynnik oddawania barw: CRI >70
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
Współczynnik mocy: ≥0.95
Liczba diod: 12
System sterowania: Zestaw oświetleniowy LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySNAKE_I_LED
  • Rodzina produktuLED lighting sets
  • Grupa produktuSNAKE LED
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-06-24
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings