Opublikuj swoje produkty
STICK LED Zestawy oświetleniowe
STICK LED Zestawy oświetleniowe
STICK LED Zestawy oświetleniowe
STICK LED Zestawy oświetleniowe
STICK LED Zestawy oświetleniowe
    ROSA

    STICK LED Zestawy oświetleniowe

    Zastosowanie: drogi osiedlowe (wewnętrzne), otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych, parkingi
    Kolor: szary / inox
    Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego
    Układ optyczny: soczewki z PMMA, wymienny moduł LED
    Materiał: profil aluminiowy, anodowany
    Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h
    Współczynnik oddawania barw: CRI >70
    Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
    Współczynnik mocy: ≥0.95
    Liczba diod: 12 - ( STICK LED 24 W), 24 - (STICK LED 48 W), 2x12 - (STICK II LED 24 W), 2x24 - (STICK II LED 48 W), 3x12 - (24 W), 3x24 - (48 W), 4x12 - (24 W), 4x24 - (48 W)
    System sterowania: Zestaw oświetleniowy LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySTICK_LED
    • Rodzina produktuLED lighting sets
    • Grupa produktuSTICK LED
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-10-04
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeC1030
    • CSI UniFormat II TitleFittings