Opublikuj swoje produkty
Garden Bar Table
Garden Bar Table
    Röshults
    Zarchiwizowane

    Garden Bar Table

    Barstool with tight forms Garden Bar Chair is a comfortable bar stool with stylish design. The bar stool is also adapted to our Garden Bar Table. It is made of beautiful teak and stainless steel. Cushion is optional.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyroshults_bar_table
    • Rodzina produktuOutdoor Furniture
    • Grupa produktuGarden Lounge
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-10-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1000
    • Szerokość (mm)625
    • Głębokość (mm)625
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyDrewno Tek
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)14.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56