Opublikuj swoje produkty
Harmonix™ T Acoustic Sound Diffuser
Harmonix™ T Acoustic Sound Diffuser
Harmonix™ T Acoustic Sound Diffuser
Harmonix™ T Acoustic Sound Diffuser

    Harmonix™ T Acoustic Sound Diffuser

    The HarmonixTM T Tile was created by utilizing RPG’s patented Shape Optimizer and Aperiodic Modulation Technology to develop an organic and modern contoured surface. The center of each tile is asymmetric; however, its four sides are identical. This unique and acoustically optimized shape allows the HarmonixTM T Tile to create a range of surfaces, determined only by the orientation of the adjacent panels.

      Features

      • Acoustically optimized shape.
      • Unique asymmetrical core with identical sides.
      • Seamless tiling in any orientation.
      • Diaphragmatic low frequency absorber.
      • Standard size available in nominal 2′ W x 2′ L x 4-1/16″ D.
      Opis
      • Finish - Available in a standard natural white finish and can either be painted on-site or factory color-matched to any paint color specification.

        Product Material Composition - Thermo-Form (TPS) Polymer

        Product Acoustic Function - Diffusion

        Product Fire Rating - Class I or A

        Weight PSF - 0.75

        Installation - The HarmonixTM T Tile is designed to drop into a standard 15/16" HD T-grid supplied by others. The panels can also be ceiling or wall-mounted using RPG provided trim.

      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjnyharmonix-t
      • Rodzina produktuArchitectural Acoustics
      • Grupa produktuDiffusion
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2024-03-04
      • Numer edycji1
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyPolymer
      • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
      • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Panele i akcesoria akustyczne
      • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
      • Kod ETIMEG017960
      • Nazwa ETIMFurniture
      • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_05
      • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic panel systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustic Room Components
      • OmniClass Number23-15 13 19 35
      • OmniClass TitleAcoustical Wall Treatment

      Dostępny w krajach:

      Ameryka północna
      Anguilla
      Antigua i Barbuda
      Aruba
      Bahamy
      Barbados
      Belize
      Bermudy
      Brytyjskie Wyspy Dziewicze
      Curaçao
      Dominika
      Dominikana
      Grenada
      Grenlandia
      Gwadelupa
      Gwatemala
      Haiti
      Holandia Karaibska
      Honduras
      Jamajka
      Kajmany
      Kanada
      Kostaryka
      Kuba
      Martynika
      Meksyk
      Montserrat
      Nikaragua
      Panama
      Portoryko
      Saint Kitts i Nevis
      Saint Lucia
      Saint Martin
      Saint Vincent i Grenadyny
      Salwador
      Sint Maarten
      Stany Zjednoczone
      Trynidad i Tobago
      Turks i Caicos
      Wspólnota Saint-Barthélemy
      Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon
      Wyspy Dziewicze
      Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

      Aplikacja Design App dla Revit

      Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

      Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

      • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
      • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
      • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit