The Perfecto® Mini Plank is a simple but powerful union between architecture and acoustic performance that provides a hole sizing option between the standard Perfecto® and the Perfecto® Micro perforations. Utilizing a tongue and groove (T & G) plank with thousands of 1.0mm mini-perforations and available in a high recycled content, ULEF, Class A fire-rated and FSC® certified MDF core with an optional black fleece backer, the Perfecto® Mini Plank can achieve up to an average NRC=1.00 while focusing the sound absorption spectrum in the mid and low-frequencies while maintaining.
Features
Dostępny w krajach:
| Ameryka północna |
|---|
Anguilla |
Antigua i Barbuda |
Aruba |
Bahamy |
Barbados |
Belize |
Bermudy |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
Curaçao |
Dominika |
Dominikana |
Grenada |
Grenlandia |
Gwadelupa |
Gwatemala |
Haiti |
Holandia Karaibska |
Honduras |
Jamajka |
Kajmany |
Kanada |
Kostaryka |
Kuba |
Martynika |
Meksyk |
Montserrat |
Nikaragua |
Panama |
Portoryko |
Saint Kitts i Nevis |
Saint Lucia |
Saint Martin |
Saint Vincent i Grenadyny |
Salwador |
Sint Maarten |
Stany Zjednoczone |
Trynidad i Tobago |
Turks i Caicos |
Wspólnota Saint-Barthélemy |
Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon |
Wyspy Dziewicze |