Opublikuj swoje produkty
LOREN CLUB CHAIR
Rubelli

LOREN CLUB CHAIR

4.5 z 5 gwiazdek4.5(11 recenzje)
Design Marco Piva Sophia Loren. Italian-style sensuality The Loren armchair and Sophia pouf are distinctive in their soft, gentle shape. The metal base brings an elegant and at the same time functional touch, lightening the visual perception of the pieces and making them appear suspended. A graphic mark is engraved on the fabric as its feature, giving it a sense of uniqueness. Armchair with tall back and armrests, coordinated pouf. The modules were designed to meet needs of comfort linked to relaxing, reading and conversation.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyLOREN-CLUB-CHAIR
  • Rodzina produktuRubelli Casa
  • Grupa produktuChair
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)930
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)870
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)24
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Furniture
  • OmniClass Number23-21 23 00
  • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment