Opublikuj swoje produkty
PABLO PIANO
PABLO PIANO
    Rubelli

    PABLO PIANO

    The geometry, with a double play on surface facets, marks out the sculptural and essential aspect of Pablo Piano in polyurethane, available in different matte lacquer finish colourways. The version with cushion adds further value to the product, this cushion covered using fabrics from the Rubelli collections. Pablo Piano in polyurethane can be coordinated with other items in the Piano Collection, creating a play on different heights and scenic effects.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPABLO-PIANO
    • Rodzina produktuRubelli Casa
    • Grupa produktuSeat
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-10-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)430
    • Szerokość (mm)490
    • Głębokość (mm)495
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Furniture
    • OmniClass Number23-21 23 00
    • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment