Opublikuj swoje produkty
PALAZZO SOFA
Rubelli

PALAZZO SOFA

4.4 z 5 gwiazdek4.4(69 recenzje)
Palazzo, presented at the Salone in the turquoise version of the Velours Décontracté Kieffer by Rubelli, is a sofa designed by Studio Rubelli. Inspired by models from the Fifties, it references that inherent sophisticated eclecticism of the debut Rubelli Casa collection.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPALAZZO-SOFA
  • Rodzina produktuRubelli Casa
  • Grupa produktuSofa
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)830
  • Szerokość (mm)2240
  • Głębokość (mm)960
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)72
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Furniture
  • OmniClass Number23-21 23 00
  • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment