Opublikuj swoje produkty
TRIENNALE SOFA 2
Rubelli

TRIENNALE SOFA 2

4.4 z 5 gwiazdek4.4(19 recenzje)
Triennale, a benchmark of contemporary design. An armchair inspired by Italian design in the Fifties, redesigned with contemporary style codes. Triennale can double up and triple up to become a sofa. It features a “floating” structure on which large soft cushions, quilted and removable, rest. Elegant and comfortable, with its strong personality, it becomes a key feature in formal living areas and areas for relaxation.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyTRIENNALE-SOFA-2
  • Rodzina produktuRubelli Casa
  • Grupa produktuSofa
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)820
  • Szerokość (mm)1530
  • Głębokość (mm)900
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)70
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Furniture
  • OmniClass Number23-21 23 00
  • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment