Opublikuj swoje produkty
MAGNETO, Magnetic Dirt Separator

MAGNETO, Magnetic Dirt Separator

Magnetic Dirt Separator for condensing boilers, threaded connections ISO 228 - G 3/4 ".
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny300400
  • Rodzina produktuEcology Series
  • Grupa produktuMAGNETO
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-03-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)164
  • Szerokość (mm)100
  • Głębokość (mm)60
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyKompozyt polimerowy wzmocniony włóknem szklanym
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)0.52
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna