Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
ruskin/products/8489c375-97f2-4b54-a37a-adb3d33f9e20
Strona główna
Kategorie
HVAC
Przewody
Manual Balancing Damper MD35
Dostępne w Stany Zjednoczone
Ruskin
Obserwuj
Manual Balancing Damper MD35
The MD35 Manual Balancing Damper has a 5" frame. It features:
Non-stick, non-corrosive bearings that assure long damper life and ease of operation.
Shake-proof, low maintenance linkage.
Frame design that interlocks without bolts, screws or rivets and has internally braced corners to reduce racking.
Galvanized steel construction
.
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
rd-00317-014
Rodzina produktu
Dampers for Air Ductwork
Grupa produktu
Commercial Control Dampers
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2009-09-09
Numer edycji
1
Linki
Linki
Url produktu
http://www.ruskin.com/catalog/?id=12464
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
HVAC - Przewody
Dostępny w krajach:
Ameryka północna
Stany Zjednoczone
Podobne produkty
METALAIRE
Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1
4.0
(
12
)
Pobierz
Price Industries
SCD - Square Cone Diffuser
5.0
(
5
)
Pobierz
METALAIRE
Linear Slot Diffuser - Drop Face - Model 6600 Series
4.3
(
15
)
Pobierz
METALAIRE
Extruded Aluminum Linear Bar Grille - 1" Border, 7/32" Bars on 1/2" Centers - Model 2000
3.3
(
9
)
Pobierz
Price Industries
SDS - Linear Slot Diffuser
4.6
(
5
)
Pobierz
Tradesman Manufacturing
Wall Cap
Pobierz