Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
ruskin/products/327e262c-520a-4300-b2fa-467fa53ac379
Strona główna
Kategorie
HVAC
Przewody
Round Manual Balancing Damper MDRS25
Dostępne w Stany Zjednoczone
Ruskin
Obserwuj
Round Manual Balancing Damper MDRS25
3.8
(10 recenzje)
The MDRS25 Manual balancing damper has a 7" frame and a butterfly blade. It features:
Easy installation and becomes part of the ductwork.
Desiged for manual balancing applications in round spiral ductwork.
Rugged galvanized steel construction
.
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
rd-00317-015
Rodzina produktu
Dampers for Air Ductwork
Grupa produktu
Commercial Control Dampers
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2009-09-09
Numer edycji
1
Linki
Linki
Url produktu
http://www.ruskin.com/catalog/?id=12462
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
HVAC - Przewody
Dostępny w krajach:
Ameryka północna
Stany Zjednoczone
Podobne produkty
METALAIRE
Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1
4.0
(
12
)
Pobierz
Price Industries
SCD - Square Cone Diffuser
5.0
(
5
)
Pobierz
METALAIRE
Extruded Aluminum Linear Bar Grille - 1" Border, 7/32" Bars on 1/2" Centers - Model 2000
3.3
(
9
)
Pobierz
Tradesman Manufacturing
Wall Cap
Pobierz
METALAIRE
Linear Slot Diffuser - Drop Face - Model 6600 Series
4.3
(
15
)
Pobierz
METALAIRE
Concentric Supply/Return Louvered Face Cube Core - Model 5500 DAF-CC5
Pobierz