Opublikuj swoje produkty
FSD60GA UL Classified 1 1/2 hr. Class I, Airfoil Blade, Grille Access
Ruskin

FSD60GA UL Classified 1 1/2 hr. Class I, Airfoil Blade, Grille Access

The FSD60GA is a UL555 Classified Fire Damper and a UL555S Classified Smoke Damper. It is designed for supply or return ducts with grille outlet. It features:

  • Through the grille access to damper and accessories
  • Easy installation from one side
  • Fail-safe design, which enables the damper to automatically assume the desired position when fire interrupts operational power
  • 4,000 fpm and 8" w.g. maximum rating
  • UL555 1 1/2 hour Fire Damper
  • UL555S Class I Leakage Rated
Opis
  • The FSD60GA is a UL555 Classified Fire Damper and a UL555S Classified Smoke Damper. It is designed for supply or return ducts with grille outlet. It features:

    • Through the grille access to damper and accessories
    • Easy installation from one side
    • Fail-safe design, which enables the damper to automatically assume the desired position when fire interrupts operational power
    • 4,000 fpm and 8" w.g. maximum rating
    • UL555 1 1/2 hour Fire Damper
    • UL555S Class I Leakage Rated
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyrd-00317-077
  • Rodzina produktuSmoke Dampers
  • Grupa produktuCombination Fire/Smoke Dampers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2009-09-09
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Wentylacja dymowa

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacja Design App dla Revit

Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

  • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
  • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
  • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit