Opublikuj swoje produkty
FSD60RA UL Classified 1 1/2 hr. Class I, Airfoil Blade
Ruskin

FSD60RA UL Classified 1 1/2 hr. Class I, Airfoil Blade

The FSD60RA is a 1 1/2 hour UL555 Classified Fire Damper and a UL555S Class I Classified Smoke Damper. It is designed for vertical installation and features:
  • Airfoil Blades.
  • Rated for 2,000 fpm and 4" w.g.
  • Install completely from one side of the wall.
  • Easy mounting strap installation that doesn't require damper sleeve or mounting angles.
  • Fail-safe design, which enables the damper to automatically assume the desired position when fire interrupts operational power
.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyrd-00317-080
  • Rodzina produktuSmoke Dampers
  • Grupa produktuCombination Fire/Smoke Dampers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2009-09-09
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Wentylacja dymowa