Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
ruskin/products/2716e1d9-60f5-49f1-8ba0-acf9cda9e6c1
Strona główna
Kategorie
HVAC
Przewody
MD25 Manual Balancing Damper
Dostępne w Stany Zjednoczone
Ruskin
Obserwuj
MD25 Manual Balancing Damper
The MD25 Manual Balancing Damper has a 3" frame. It features:
Easy installation
Becomes part of the ductwork
Galvanized steel construction
Pobierz
Opis
Opis
The MD25 Manual Balancing Damper has a 3" frame. It features:
Easy installation
Becomes part of the ductwork
Galvanized steel construction
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
rd-00317-086
Rodzina produktu
Dampers for Air Ductwork
Grupa produktu
Commercial Control Dampers
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2009-09-09
Numer edycji
1
Linki
Linki
Url produktu
https://www.ruskin.com/model/md25
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
HVAC - Przewody
Dostępny w krajach:
Ameryka północna
Stany Zjednoczone
Podobne produkty
METALAIRE
Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1
4.0
(
12
)
Pobierz
Price Industries
SCD - Square Cone Diffuser
5.0
(
5
)
Pobierz
METALAIRE
Linear Slot Diffuser - Drop Face - Model 6600 Series
4.3
(
15
)
Pobierz
METALAIRE
Extruded Aluminum Linear Bar Grille - 1" Border, 7/32" Bars on 1/2" Centers - Model 2000
3.3
(
9
)
Pobierz
Price Industries
SDS - Linear Slot Diffuser
4.6
(
5
)
Pobierz
Tradesman Manufacturing
Wall Cap
Pobierz