Opublikuj swoje produkty
VFBD15 ValueFlo Rectangular Balancing Damper
Ruskin

VFBD15 ValueFlo Rectangular Balancing Damper

For static balancing applications, Ruskin's Model VFBD15 ValueFlo Balancing Damper is well suited for ease of installation and labor savings.  Double butterfly type blade arrangements provide smooth air flow and integral air flow measuring ports.  Each damper is clearly labeled with its own P.A.M.S. (Pressure Across the Monitoring Device) chart, which coincides with the specified blade angle.  So balancing is made much easier and Ruskin qualified the flow rates.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyrd-00317-104
  • Rodzina produktuDampers for Air Ductwork
  • Grupa produktuAir Measuring Products
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2009-09-09
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone