Opublikuj swoje produkty
ADC24 Standard Cam Access Door
Ruskin

ADC24 Standard Cam Access Door

The ADC24 Double Skin Access Door is constructed of galvanized steel and features
  • Quick, easy installation wherever duct access is needed.
  • Manual locks, assuring tight door closure
.
Opis
  • Ruskin access doors offer quick, easy and economical installation wherever duct access is needed. Manual locks assure tight door closure and the continuous piano-type hinge models give smooth operation. The ADCW and ADHW models feature a "see through" panel that permits visual duct inspection without door removal.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyrd-00317-165
  • Rodzina produktuAccess Fittings for Air Ductwork
  • Grupa produktuAccess Doors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2009-09-09
  • Numer edycji2
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody