Opublikuj swoje produkty
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF6811S
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF6811S
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF6811S

    The ELF6811S Stationary Louver K-style Stormproof Blades is a 6" deep stationary louver with a 45 degree blade angle. It features:

    • 49% free area.
    • Hidden mullions for attractive appearance.
    • All aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    • Low pressure drop.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyrd-32
    • Rodzina produktuFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Grupa produktuStationary Louvers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2009-09-09
    • Numer edycji1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Żaluzje