Opublikuj swoje produkty
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF81S30
Ruskin

Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF81S30

4.5 z 5 gwiazdek4.5(6 recenzje)
The ELF81S30 Stationary Heavyline Louver is 4" deep with a 30 degree blade angle. It features

• 52% free area.
• Architecturally styled, hidden mullions for attractive appearance.
• All aluminum construction for high resistance to corrosion.
• Outstanding durability and low maintenance.
• Low pressure drop with high free area.
Opis
  • The ELF81S30 stationary louver is 4" deep with a 30 degree blade angle. It features

    • 53% free area.
    • Architecturally styled, hidden mullions for attractive appearance.
    • All aluminum construction for high resistance to corrosion.
    • Outstanding durability and low maintenance.
    • Low pressure drop with high free area.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyrd-35
  • Rodzina produktuFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Grupa produktuStationary Louvers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2009-09-09
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Żaluzje

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone