Opublikuj swoje produkty
Ruskin Stationary Acoustical Louver ACL845
Ruskin Stationary Acoustical Louver ACL845
    Ruskin

    Ruskin Stationary Acoustical Louver ACL845

    The ACL845 Stationary Acoustical louver has 8" deep blades and a 45 degree blade angle. Its construction can be either formed steel or formed aluminum. This model features:

    • 27% Free Area
    • Insulated blades which provide weather protection and sound attenuation.
    • An architecturally pleasing appearance.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyrd-5
    • Rodzina produktuFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Grupa produktuAcoustical Louvers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2009-09-09
    • Numer edycji1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Żaluzje