Opublikuj swoje produkty
Ruskin Steel Stationary Sightproof Louver L24
Ruskin Steel Stationary Sightproof Louver L24
    Ruskin

    Ruskin Steel Stationary Sightproof Louver L24

    The L24 Formed Steel Stationary Sightproof Louver is a 4" deep stationary louver. It features:

    • 42% free area.
    • Sightproof and vandal resistant blades.
    • Economical galvanized steel construction.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyrd-60
    • Rodzina produktuFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Grupa produktuSightproof Louvers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2009-09-09
    • Numer edycji1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Żaluzje