Opublikuj swoje produkty
Ruskin Steel Thin Line Stationary Louver L330
Ruskin Steel Thin Line Stationary Louver L330
    Ruskin

    Ruskin Steel Thin Line Stationary Louver L330

    The L330 Thin Line Stationary louver is 4" deep and has a 30 degree blade angle. It features:

    • 53% free area.
    • Low pressure drop.
    • Economical galvanized steel construction.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyrd-62
    • Rodzina produktuFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Grupa produktuStationary Louvers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2009-09-09
    • Numer edycji1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Żaluzje