Opublikuj swoje produkty
Ruskin Steel Stationary Weatherproof Louver L6811
Ruskin Steel Stationary Weatherproof Louver L6811
    Ruskin

    Ruskin Steel Stationary Weatherproof Louver L6811

    The L6811 Steel Stationary J-Style Weatherproof Louver is 6" deep with a 45 degree blade angle. It features:

    • 42% free area.
    • Architecturally styled hidden mullions for attractive appearance.
    • Economical galvanized steel construction.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyrd-68
    • Rodzina produktuFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Grupa produktuStationary Louvers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2009-09-09
    • Numer edycji1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Żaluzje