Opublikuj swoje produkty
Ruskin Formed Steel Adjustable Louver LM6811
Ruskin Formed Steel Adjustable Louver LM6811
    Ruskin

    Ruskin Formed Steel Adjustable Louver LM6811

    The LM6811 Adjustable Louver is 4" deep and has a 90 degree blade angle. It features:
    • 76% free area
    • Tight shut off for excellent weather protection
    • Rugged galvanized steel construction
    • Exposed linkage for easy maintenance
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyrd-76
    • Rodzina produktuExterior Louvers and Grilles
    • Grupa produktuAdjustable Louvers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2009-09-09
    • Numer edycji1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Żaluzje

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Stany Zjednoczone