Opublikuj swoje produkty
Ruskin Extruded Aluminum Thin Line Stationary Louver ELF15J
Ruskin Extruded Aluminum Thin Line Stationary Louver ELF15J
    Ruskin

    Ruskin Extruded Aluminum Thin Line Stationary Louver ELF15J

    The ELF15J Thin Line Stationary Louver is 1-1/2" deep and has a 45 degree blade angle. It features:
    • 50% free area.
    • Aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyrd-87
    • Rodzina produktuFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Grupa produktuStationary Louvers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2009-09-09
    • Numer edycji1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Żaluzje