Opublikuj swoje produkty
Ruskin Stationary Acoustical Louver EAL6811
Ruskin Stationary Acoustical Louver EAL6811
    Ruskin

    Ruskin Stationary Acoustical Louver EAL6811

    The EAL6811 Stationary Acoustical Louver has a 6" deep frame and a 45 degree blade angle. It features:

    • 30% free area.
    • Sound attenuation capabilities.
    • Architecturally styled hidden mullions allowing continuous line appearance.
    • Aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyrd-9
    • Rodzina produktuFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Grupa produktuAcoustical Louvers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2009-09-09
    • Numer edycji1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Żaluzje