Opublikuj swoje produkty
Bocaro
RZB
Zarchiwizowane

Bocaro

Series: Bocaro Type of Protection: IP 66 Protection Class: I Voltage: 220 - 240 V / 50 Hz Decorative bollard with square cross section made of corrosion resistant Aluminium, poweder coated. With recessed stainless steel fixing bracket. Clear glass LED protection cover. LED with integral driver. Connection box on base, max. 2 x 3 x 2,5mm² for loop-through. LED included. Available Colours: anthracite metallic Type of Installation: ground installation Dimensions: L 156, B 156, H 1100 Lamp: LED Life time: 50000 h (L80/B10) Colour Temperature: 4000K Socket 1: without socket Operating Mode Lamp 1: Converter not necessary Safety Marks: F-mark Impact Protection: IK06 (1 Joule) Luminaire flux LED: 1700lm System power: 20W Beam Angle: 113° Number of fittings B10A: 40 Number of fittings B16A: 60 Number of fittings C10A: 65 Number of fittings C16A: 102 Unified Glare Ratio: 28,4 EEC: A+
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny611991-0031-1
  • Rodzina produktuOutdoor luminaire
  • Grupa produktuBollards
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-07-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)156
  • Szerokość (mm)156
  • Głębokość (mm)1100
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)8.55
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie stojące
  • Klasyfikacja IFCLampa
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
  • OmniClass Number23-35 45 15
  • OmniClass TitleLamps