Odniesienie unikalne: | SABCO-base-shoe |
---|---|
Producent: | SABCO |
Rodzina produktu: | Balustrade |
Grupa produktu: | Floor mounting |
Data publikacji: | 2017-11-27 |
Numer edycji: | 2 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
Odnośnik do danych produktu: | http://www.sadev.com/blog/produit/garde-corps-sabco-sol/?lang=en |
---|---|
Instrukcje instalacji: | http://www.sadev.com/wp-content/uploads/2015/06/SABCO_notice-de-pose_EN_V4... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | http://www.sadev.com/wp-content/uploads/2015/10/CSTB-Avis-Technique-SABCO-... |
Opis techniczny: | http://www.sadev.com/wp-content/uploads/2015/12/SADEV_BALUSTRADE-BROCHURE-... |
Instrukcja wideo: | https://www.youtube.com/watch?v=QoXHTQfLmnU |
Kod GTIN: |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/sadev-sabco/product/sabco-base-shoe
Główny materiał: | Glass |
---|---|
Materiał wtórny: | Aluminium |
Zaprojektowane w: | France |
Wyprodukowane w: | France |
Kategoria BIMobject: | Konstrukcje - Relingi, balustrady |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Railing |
Nazwa UNSPSC: | Fencing |
Kod UNSPSC: | 301520 |
Uniclass 1.4 Kod: | L4421 |
Uniclass 1.4 Opis: | Railings |
Uniclass 2.0 Kod: | SS-25-15-05-35 |
Uniclass 2.0 Opis: | Handrail Systems |
Uniclass 2015 Kod: | Ss_25_15_60_05 |
Uniclass 2015 Opis: | Balustrade and guarding systems |
NBS Reference Kod: | 25-15-05-35 |
NBS Reference Opis: | Handrail Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 05 73 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Glazed Decorative Metal Railings |
Numer OmniClass: | 23-17 25 11 11 17 |
Tytuł OmniClass: | Railing |
CSI UniFormat II Code: | B2010 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Walls |
Nazwa | Wartość |
---|---|
Height | 900 mm — 2100 mm |
Material | Aluminium |
Railing Type | Glazed |
Thickness | 15 mm — 25.52 mm |
Width | 500 mm — 2500 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nazwa | Wartość |
---|---|
Material | Aluminium |
BIMobject®