Opublikuj swoje produkty
Trash SSH - SSH100
Trash SSH - SSH100
Trash SSH - SSH100
Trash SSH - SSH100
Trash SSH - SSH100

    Trash SSH - SSH100

    SSH waste bin is a spacious and powerful solution for handling waste in public places and areas with a large flow of people. The containers have an extremely robust and durable construction that can withstand most things. Heavy-duty expanded metal sides provide a well-ventilated waste space.

    The side-opening door construction is ergonomically designed for comfortable emptying without the heavy lifting of large garbage bags. The lid is available in two models: flat or with a drop-in.

    Opis
    • Product name: Trash SSH

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Lockable door
      • Intended for garbage bags

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be cast in)

      Width: 575mm

      Height: 960mm

      Volume: 160 liters

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnytrash-ssh-ssh100
    • Rodzina produktuSSH
    • Grupa produktuLitter Bins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-09-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Pojemniki na odpady

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Belgia
    Dania
    Finlandia
    Francja
    Niemcy
    Norwegia
    Polska
    Szwecja
    Wielka Brytania