Opublikuj swoje produkty
Kosz na śmieci TACK gładki 125 l - TAC140
Kosz na śmieci TACK gładki 125 l - TAC140
Kosz na śmieci TACK gładki 125 l - TAC140
Kosz na śmieci TACK gładki 125 l - TAC140
Kosz na śmieci TACK gładki 125 l - TAC140

    Kosz na śmieci TACK gładki 125 l - TAC140

    Kosze na śmieci TACK to przestronne i niezawodne rozwiązanie do gospodarowania odpadami w miejscach publicznych. Dzięki przemyślanej konstrukcji, która oferuje funkcjonalne sortowanie i zrównoważony wybór materiałów, TACK przyczynia się do redukcji odpadów i zwiększenia recyklingu – krok w kierunku czystszego społeczeństwa.

    Przemyślana konstrukcja ułatwiająca obsługę
    Solidna konstrukcja koszy zapewnia stabilność i długą żywotność, a ergonomiczne drzwiczki otwierane na bok umożliwiają płynne i delikatne opróżnianie – bez konieczności dźwigania ciężarów. Wybierz worek na śmieci lub wewnętrzny kosz i dostosuj go do potrzeb lokalizacji. Górna część zapobiega umieszczaniu na niej przedmiotów, co powoduje, że odpady są wrzucane do kosza. Dodatkowo, górna część chroni przed ptakami i niepożądanym dostępem do wnętrza.

    Elastyczne sortowanie dla zrównoważonych miast
    Kosze TACK zostały opracowane, aby sprostać dzisiejszym wymaganiom dotyczącym sortowania u źródła w miejscach publicznych. Ustawianie kilku pojemników obok siebie pozwala na tworzenie kompletnych stacji sortujących, które ułatwiają i uwidaczniają recykling. Przejrzyste naklejki prowadzą użytkownika, a dzięki opcjom z drzwiczkami wpuszczanymi i bez nich, rozwiązanie można łatwo dostosować do każdej lokalizacji.

    Uzupełnienie o inne frakcje
    Rodzina produktów TACK obejmuje również toaletę dla psów DOGGE oraz kosz na śmieci TACK o pojemności 60 l, który jest również dostępny z popielniczką jako opcją. Wszystkie kosze na śmieci z serii TACK można łączyć, tworząc kompletne rozwiązanie do sortowania w parkach i innych miejscach publicznych.

    Opis
    • Nazwa produktu: Kosz na śmieci TACK gładki 125 l

      Projektant: Saferoad Citylife

      Producent: Saferoad Citylife

      Cechy

      • Zamykane drzwiczki
      • Opcjonalnie - naklejki dla różnych frakcji
      • Wersja z uchwytem na worek lub wewnętrznym pojemnikiem
      • Wersja z wpuszczanymi drzwiczkami

      Materiał

      • Stal ocynkowana ogniowo
      • Stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo

      Mocowanie: Wolnostojący (możliwość zabetonowania)

      Szerokość: 500 mm

      Głębokość: 500 mm

      Wysokość: 1020 mm

      Pojemność: 125 litrów

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnywastebasket-tack-smooth-125-l-tac140
    • Rodzina produktuTACK
    • Grupa produktuLitter Bins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-09-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Pojemniki na odpady

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Belgia
    Dania
    Finlandia
    Francja
    Niemcy
    Norwegia
    Polska
    Szwecja
    Wielka Brytania