Opublikuj swoje produkty
GPX Ballistic Series 60 Minute Fire Resistive Ballistic Rated Door Pair
Safti First

GPX Ballistic Series 60 Minute Fire Resistive Ballistic Rated Door Pair

60 Minute Fire Resistive Ballistic Rated Door Pair with SuperLite II-XL 60 ballistic glazing
  • 60 minute, full vision, fire resistive and ballistic rated doors.
  • Tested to NFPA 252, Fire Tests of Door Assemblies and ASTM E-119, which limits the temperature-rise to 250° F above ambient on the non-fire side.
  • Up to Level 8 Ballistic and Level 1 Attack.
  • Meets ANSI Z97.1 and CPSC Cat. II (400 ft. lbs.) impact safety.
  • Offered in standard and custom finishes including high performance fluoropolymer finishes by PPG, clear anodized, bronze anodized, black anodized, Decoral®, any species of wood veneer, ornamental metal, and more.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny60_m_fire_resist_ballistic_rated_door_pair
  • Rodzina produktuDoors
  • Grupa produktuFire protective
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi i żaluzje pożarowe
  • Klasyfikacja IFCŒciany kurtynowe
  • UNSPSC nameGlass curtainwalling
  • UNSPSC code30151806
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_60_35_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFire-resistant glazing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
  • OmniClass Number23-17 15 11 25
  • OmniClass TitleHeat Strengthened Glass
  • CSI UniFormat II CodeB20
  • CSI UniFormat II TitleEXTERIOR CLOSURE

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna