Opublikuj swoje produkty
GPX® BUILDERS SERIES TEMPERATURE RISE Doors
GPX® BUILDERS SERIES TEMPERATURE RISE Doors
    Safti First

    GPX® BUILDERS SERIES TEMPERATURE RISE Doors

    60-90 Minute Temperature Rise Doors

    • 60-90 minute full-vision, temperature rise doors with a maximum door height of 10 feet (the largest in the industry. Glazed with SuperLite® II-XL 60, SuperLite® II-XL 90 and SuperLite® II-XL IGU clear fire resistive glazing.
    • Easily integrates with GPX® Architectural Series Fire Resistive wall system for a complete 1-2 hour fire resistive wall and door assembly.
    • Standard door profile includes 6 in. rail and 2 in. frame. Narrow door profile includes 3-3/4 in. rail and 1-1/8 in. frame. Both include 10 in. ADA compliant bottom rail (can be modified with AHJ approval).
    • Can be used in interior and exterior applications.
    • Available with high performance fluoropolymer finishes by PPG, or other custom finishes including stainless steel clad or aluminum clad.
    • Eligible to meet UL 1784 for smoke and draft control assemblies when used with a Category H gasket. Click here to learn more.
    • Listed and labeled by UL and Intertek.
    • Standard 5 year limited warranty.
    • USA manufactured for fast lead times and competitive pricing.


    Opis
    • Fire Rating

      60-90 minute temperature rise doors
      Meets 450° F temperature rise criteria for 30 minutes

      Application

      Doors

      Finishes

      High performance paint by PPG, or other custom finishes including stainless steel clad or aluminum clad

      Door Profile

      6 in. rail and 2 in. standard frame
      3-3/4 in. rail and 1-1/8 in. narrow frame

      Door Depth

      4 in. minimum

      Door Thickness

      2-1/2 in. - 3 in.

      Bottom Rail10 in. (254 mm) ADA compliant*
      Bottom rail can be modified with AHJ approval

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGPX_BUILDERS_SERIES_TEMPERATURE_RISE_Doors
    • Rodzina produktuGPX Builders Series Temperature Rise
    • Grupa produktuDoors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-01-31
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi i żaluzje pożarowe
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Stany Zjednoczone
    Biblioteka produktów BIMobject

    Aplikacja Design App dla Revit

    Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

    Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

    • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
    • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
    • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit