Opublikuj swoje produkty
Fence, machinery and equipment protection
Saher-Aidat

Fence, machinery and equipment protection

Saher-fence blends in well with its surroundings and is an effective solution for protecting and marking off areas. A well designed fence solution is important because an effective result is influenced by so many factors, such as the customer’s need, type of soil, shape of terrain, geographical location, climatic conditions and official regulations. A Saher fence has a stylish and solid structure, that stays erect from one year to the next.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3-013
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2013-06-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2000
  • Szerokość (mm)4000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wFinlandia
  • Wyprodukowano wFinlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany
  • Klasyfikacja IFCPośredniczący element budowlany
  • UNSPSC nameFencing
  • UNSPSC code301520