Opublikuj swoje produkty
PR 449
PR 449
PR 449
PR 449

    PR 449

    PR 449 is a motorized flag shutter in which the necessity of raw materials like steel and plasmate cristal of the typical Italian style make it particularly elegant and able to make it sober and at the same time safe for any entrance. It may be used as a a control access system or alone or with the PASS 107 LIGHT passages as an entrance for disabled. Made with a cylindrical supporting structure with a motor which commands a crystal shutter.

    Opis
    • 1. Power Supply: 230Vac (+/- 10%) 50Hz or 110Vac (+/- 10%) 60Hz.

      2. Maximum power absorbed: 40W.

      3. Working Temperature: - 10 °C / 55 °C - 14 °F / 131 °F.

      4. Humidity: 90%.

      5. Motor: continuous power 24Vcc.

      6. Dimensions:

      Total dimensions:

      Height 1000 mm - 39 3/8"

      Length 975 mm - 38 11/32"

      Passage size (mm): Width 900 mm - 35 7/16".

      7. Weight: 45 Kg - 99,2 lbs.

      8. MCBF: 2 years o 1 000 000 of passages respecting the ordinary maintenance.

      9. MTTR: 1 hour.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPR-449
    • Rodzina produktuSwing Gate
    • Grupa produktuSwing Gate
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1000
    • Szerokość (mm)975
    • Głębokość (mm)200
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)45
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Bezpieczeństwo
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameSecurity or access control systems
    • UNSPSC code46171619
    • Uniclass 2015 CodeAc_20_85_63
    • Uniclass 2015 DescriptionPedestrian security checking
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 56
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSecurity Gates
    • OmniClass Number23-29 13 23 11
    • OmniClass TitleWaist Height Turnstiles
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors