Opublikuj swoje produkty
Chevron Flooring T&G - SM402
Chevron Flooring T&G - SM402
Chevron Flooring T&G - SM402
Chevron Flooring T&G - SM402

    Chevron Flooring T&G - SM402

    Engineered Oak Chevron Flooring Brushed & UV Oiled
    Opis
    • Density 670kgs/M3, Hardness 7100N Under Floor Heating
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySM402
    • Rodzina produktuFlooring & Tiles
    • Grupa produktuEngineered Wood Flooring
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2014-01-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)18
    • Szerokość (mm)90
    • Głębokość (mm)600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDąb
    • Materiał dodatkowyBrzoza
    • Zaprojektowano wWielka Brytania
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.67
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriptionFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 13 11
    • OmniClass TitleWood Flooring