Opublikuj swoje produkty
Fontane Bianche - Soap Dish
Fontane Bianche - Soap Dish
Fontane Bianche - Soap Dish
Fontane Bianche - Soap Dish
Fontane Bianche - Soap Dish
Fontane Bianche - Soap Dish
Fontane Bianche - Soap Dish
    Salvatori

    Fontane Bianche - Soap Dish

    The delicate touch and bold geometric forms that characterise the Fontane Bianche collection of basins and tapware continue in the new range of accessories created by Elisa Ossino together with Salvatori. Each soap dish is made from a single block of stone, creating a uniformity of colour and protecting the seamlessness of the piece.
    Opis
    • The Fontane Bianche soap dish is hand finished in Tuscany and is available in Bianco Carrara and Pietra d’Avola.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFontane-Bianche-Soap-Dish
    • Rodzina produktuFontane Bianche
    • Grupa produktuSoap Dish
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-09-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)120
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)30
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMarmur
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Furniture
    • OmniClass Number23-21 23 00
    • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment