Opublikuj swoje produkty
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
    Salvatori

    Mirrors - Quadro

    4.1 z 5 gwiazdek4.1(8 recenzje)
    The depth of the burnished brass frame is the defining feature of the Quadro mirror. At 7.5 cm, it not only creates a bold aesthetic effect, but is also highly practical in a bathroom, allowing you to place objects on what effectively becomes a handy ledge. Available in three sizes, Quadro makes an impact whether hung horizontally or vertically.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMirrors-Quadro
    • Rodzina produktuMirrors
    • Grupa produktuQuadro
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-09-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)90
    • Głębokość (mm)8
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Lustra
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Furniture
    • OmniClass Number23-21 23 00
    • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment