Opublikuj swoje produkty
Ta-Volo Collection
Ta-Volo Collection
Ta-Volo Collection
Ta-Volo Collection
Ta-Volo Collection
    Salvatori

    Ta-Volo Collection

    A project that originated as a sculpture-cum-object, Ta_Volo® represents a meeting of two strong and highly distinctive materials: marble and iron. Franz Siccardi’s concept was born out of the idea of producing a contrast to the power and strength of stone by creating a sensation of suspension and lightness, and hence the name Ta_Volo®, where ‘volo’ in Italian means ‘flying’ and ‘Tavolo’ is the word for ‘table’.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyTa-Volo-Collection
    • Rodzina produktuTa_Volo
    • Grupa produktuCollection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-09-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)350
    • Szerokość (mm)1400
    • Głębokość (mm)1200
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMarmur
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Furniture
    • OmniClass Number23-21 23 00
    • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment