Opublikuj swoje produkty
TRATTI
TRATTI
TRATTI
TRATTI
    Salvatori

    TRATTI

    With Tratti, designer Elisa Ossino has taken the Salvatori texture Cotone, adding metal rods in midnight black to create a striking pattern which will become a talking point in any setting. Available in Bianco Carrara and Pietra d’Avola. Good to Know Tratti comes in a kit containing 9 tiles (with an equal mix of sizes 9.8 x 58.6 cm - 19.8 x 58.6 cm - 29.3 x 58.6 cm) together with 9 metal inserts, ready to assemble. Each kit covers an area of 1.03 square metres. Thickness: 1 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyTRATTI
    • Rodzina produktuTextures
    • Grupa produktuTRATTI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-11-13
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyKamień
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Wykończenia
    • Klasyfikacja IFCTekstura
    • UNSPSC nameWall finishing materials
    • UNSPSC code301615