Opublikuj swoje produkty
Clothes rack 211BVshoe
Clothes rack 211BVshoe
Clothes rack 211BVshoe
Clothes rack 211BVshoe
    Samefa

    Clothes rack 211BVshoe

    211BVsko is a wall mounted Clothes Rack with a Shoe Shelf. The material is nickel plated steel or semi powder coated paint in different colors from RAL classic. Semi powder coating means the brackets/gables can be powder coated. 

    Opis
    • Available in any length up to 3000mm and semi powder coated in any RAL Classic color.

      Clothes Rack 211BVsko
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 211BVsko-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 211BVsko-2600 

      Includes 10 anchor hooks per meter. 

      The maximum distance between brackets is 1300 mm.
      When ordering a semi colored shelf there is black or white plastic endings on brackets.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySAMEFA-211BVsko
    • Rodzina produktuClothing storage
    • Grupa produktuClothes rack
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)250
    • Szerokość (mm)5000
    • Głębokość (mm)366
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyMosiądz
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)11
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stojaki i wieszaki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_17
    • Uniclass 2015 DescriptionCoat racks
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 57 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHat and Coat Racks
    • OmniClass Number23-21 15 17 13
    • OmniClass TitleHat Racks