Opublikuj swoje produkty
Big Ceiling Air Conditioner
Big Ceiling Air Conditioner

    Big Ceiling Air Conditioner

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(12 recenzje)

    Go big.

    The Big Ceiling unit has a larger fan and return air suction, resulting in more coverage in less time.

    The Big Ceiling unit offers 4-45° louver positioning for up to 49 ft. of air throw to maximize air circulation.

    AC Features:

    • EASY ACCESS

      Parts are easily accessible through the bottom and side panel.

    • FRESH OUTSIDE AIR

      Fresh air inlet to allow simple introduction of outside air.

    • ADVANCED COMMISSIONING AND SERVICE

      The Big Ceiling unit is equipped with a removable EEPROM chip on the main circuit board to store unit option settings, serial number, unit tag, and other field programmed data. This allows for ease of startup, commissioning, product registration, and future service work when using Samsung service software (S-Net Pro2).

      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjnybig-ceiling-air-conditioner
      • Rodzina produktuCommercial
      • Grupa produktuVRF Indoor Unit
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2023-10-27
      • Numer edycji1
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyStal ocynkowana
      • Zaprojektowano wKorea Południowa
      • Wyprodukowano wKorea Południowa
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
      • Klasyfikacja IFCPrzyłącze powietrza
      • Kod ETIMEC011580
      • Nazwa ETIMAir-conditioning split system – inside unit (evaporator)
      • Uniclass 2015 CodePr_70_65_03_42
      • Uniclass 2015 DescriptionIndoor refrigeration units
      • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
      • OmniClass Number23-33 39 21
      • OmniClass TitleSplit System Air Conditioning Units