Opublikuj swoje produkty
Waterline shower tray 90x70
Waterline shower tray 90x70
    Sanindusa

    Waterline shower tray 90x70

    Wide range of sizes adaptable to different spaces. Extra flat shower tray makes shower access easier for all users. It offers the ultimate in contemporary bathroom design.

    Opis
    • 48711 -  ø90 shower tray drain (not included).

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny107442_Waterline_shower-tray
    • Rodzina produktuWaterline
    • Grupa produktushower tray
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)45
    • Szerokość (mm)900
    • Głębokość (mm)700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzamot
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)26.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011443
    • Nazwa ETIMShower tray
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

    Dostępny w krajach:

    Azja Afryka Europa Oceania Ameryka północna Ameryka Południowa
    Arabia Saudyjska
    Algieria
    Austria
    Australia
    Bahamy
    Kolumbia
    Chiny
    Angola
    Belgia
    Kostaryka
    Indie
    Benin
    Bułgaria
    Izrael
    Ghana
    Chorwacja
    Japonia
    Gwinea Bissau
    Cypr
    Jordania
    Kamerun
    Czechy
    Katar
    Mali
    Estonia
    Korea Południowa
    Maroko
    Francja
    Liban
    Mauretania
    Grecja
    Oman
    Mozambik
    Hiszpania
    Sri Lanka
    Nigeria
    Holandia
    Tajwan
    Republika Południowej Afryki
    Irlandia
    Zjednoczone Emiraty Arabskie
    Sudan
    Litwa
    Tanzania
    Łotwa
    Wybrzeże Kości Słoniowej
    Luksemburg
    Niemcy
    Norwegia
    Polska
    Portugalia
    Rosja
    Rumunia
    Szwajcaria
    Szwecja
    Ukraina
    Węgry
    Wielka Brytania
    Włochy