Opublikuj swoje produkty
Waterline recessed shower tray 90x90
Sanindusa

Waterline recessed shower tray 90x90

4.4 z 5 gwiazdek4.4(7 recenzje)

Wide range of sizes adaptable to different spaces. Extra flat shower tray makes shower access easier for all users. It offers the ultimate in contemporary bathroom design. Easy accessibility to the shower area especially for older people.

Opis
  • 48711 -  ø90 shower tray drain (not included).

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny107500_Waterline_recessed-shower-tray
  • Rodzina produktuWaterline
  • Grupa produktushower tray
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-06-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)20
  • Szerokość (mm)900
  • Głębokość (mm)900
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzamot
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
  • Waga netto (kg)39.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011443
  • Nazwa ETIMShower tray
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeC10
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

Dostępny w krajach:

Azja Afryka Europa Oceania Ameryka północna Ameryka Południowa
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText