Opublikuj swoje produkty
80x42 Tribo basin
80x42 Tribo basin
    Sanindusa

    80x42 Tribo basin

    Installation on top of furniture. Without overflow.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny109910_Tribo_80x42-basin
    • Rodzina produktuTribo
    • Grupa produktuwashbasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-11-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)381
    • Szerokość (mm)797
    • Głębokość (mm)427
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzamot
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)45
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

    Dostępny w krajach:

    Azja Afryka Europa Oceania Ameryka północna Ameryka Południowa