Opublikuj swoje produkty
Cetus rimflush wall mounted toilet
Cetus rimflush wall mounted toilet
Cetus rimflush wall mounted toilet
Cetus rimflush wall mounted toilet
Cetus rimflush wall mounted toilet
    Sanindusa

    Cetus rimflush wall mounted toilet

    Domestic and commercial use. With rimflush discharge system without rim, which promotes hygiene, makes easier the toilet cleaning, and reduces the proliferation of germs. Toilet seat with clipoff system easy to clean and slow close. Without holes in the sidewalls. Invisible fixation

    Opis
    • Compatible toilet seats (not included):21031 - Cetus toilet seat with clipoff and slowclose system; 21011 - Cetus toilet seat with clipoff system; 21021 - Cetus toilet seat with clipoff; 21061 - Cetus toilet seat with clipoff and slowclose system; 41733xx ‐ SANGLASS WALL external frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; 4193311 – Pack SANSLIM built‐in frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC + To‐Slim dual flush plate; 411023 ‐ SANDOUBLE free standing frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; 4103311 ‐ Moove dual flush plate; 40333 ‐ SANFIX frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC (for brick walls); 40323 ‐ SANFIX free standing frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; 40233 ‐ SANFLUSH built‐in frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; 40633 ‐ SANSPACE frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; (for brick walls); 40533 ‐ SANBEST built‐in frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC (for brick walls); 40003xx ‐ Orange dual flush plate; 40013xx ‐ Plan dual flush plate; 40023xx‐ Easy dual flush plate; 40033xx – Moon dual flush plate; 40043xx – Square dual flush plate

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny110034_Cetus_rimflush-wall-mounted-toilet
    • Rodzina produktuCetus
    • Grupa produktutoilet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)380
    • Szerokość (mm)370
    • Głębokość (mm)530
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)15.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Dostępny w krajach:

    Azja Afryka Europa Oceania Ameryka północna Ameryka Południowa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText