Opublikuj swoje produkty
Cetus wall mounted bidet
Cetus wall mounted bidet
Cetus wall mounted bidet
    Sanindusa

    Cetus wall mounted bidet

    Wall-mounted bidet with concealed fixation, easy to clean, and to install. For domestic and hotel use.

    Opis
    • Compatible support frames (not included): 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur, 430-Metal support for wall-mounted bidet.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny110450_Cetus_wall-mounted-bidet
    • Rodzina produktuCetus
    • Grupa produktubidet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)370
    • Szerokość (mm)365
    • Głębokość (mm)530
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)16.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010126
    • Nazwa ETIMBidet
    • UNSPSC nameBidets
    • UNSPSC code30181502
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets

    Dostępny w krajach:

    Azja Afryka Europa Oceania Ameryka północna Ameryka Południowa